您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

E5250A-1CM Rack Mount Kit for E5250A
E5250A-301 Relay Function Test Adapter
E5250A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5250A-ABA U.S. - English localization
E5250A-ABJ Japan - Japanese localization
E5250A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
E5252A-FG 10x12 Matrix Switch (E5252A)
E5255A-FG 24(8X3) Channel Multiplexer (E5255A)

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • EasyEXPERT group+ 半導體元件分析儀軟體 

    EasyEXPERT group+ 半導體元件分析儀軟體

    • EasyEXPERT group+ 適用於使用者 PC 或 B150x 主機 PC
    • 具有多種量測模式和特性,可快設定、執行和分析量測
    • 可以從上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 軟體升級獲得

相關產品與解決方案

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機 

    B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

    • 可配置和可升級的量測模組,多達 10 插槽
    • EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行
    • 數百種現成可用的量測程序庫
    • 15 吋觸控螢幕支援直覺的操作、分析和探索,以進行深入的特性分析
       

  • B1505A B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 

    B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

    • 可在各種條件下執行精密測試(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 廣泛的元件量測功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改進的效率(自動測試、安全環境、封裝待測元件和晶圓上)
    • 易於升級與擴充的架構
       

  • 4155C 4155C 半導體參數分析儀 [已停產] 

    4155C 半導體參數分析儀 [已停產]

    Keysight 4155C 提供包羅萬象的儀器解決方案,讓使用者能夠輕鬆測試各種不同的參數。這套經濟實惠的實驗室用桌上型解決方案,可精準地分析先進元件的特性。

  • 4156C 4156C 精準半導體參數分析儀 [已停產] 

    4156C 精準半導體參數分析儀 [已停產]

    除了 4155C,Keysight 4156C 為實驗室用桌上型解決方案,可精準無比地分析先進元件的特性。

  • Modular Source Monitor Unit 模組化電源量測設備系列 

    模組化電源量測設備系列

    完整的全系列產品,同時具備可準確量測半導體參數與執行高速元件測試的功能(Keysight E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

  • No image available 低洩漏開關矩陣系列(Keysight B2200A/B2201A/E5250A) 

    低洩漏開關矩陣系列(Keysight B2200A/B2201A/E5250A)

    低洩漏開關主機解決方案可在半導體參數分析儀和晶圓之間運作,以便提供自動化特性分析功能,進而降低測試成本(Keysight B2200A、B2201A 和 E5250A)。

  • 電源量測設備 

    電源量測設備

    從基本型到高階的電源量測設備