您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

一般功能

  • 支援兩種類型的矩陣卡: Keysight E5252A 矩陣卡與 E5255A 多工卡
  • Keysight E5252A 矩陣卡支援高成本效益的非Kelvin 開關矩陣功能性
  • Keysight E5255A 多工卡支援長期的多站式可靠度測試
  • Keysight EasyEXPERT 軟體提供控制功能和自動執行的開關配置

量測功能

  • 使用 Keysight 4156C、B1500A 或 E5270B HRSMU,透過開關達到 20 毫微微安 (femtoamp) 的量測解析度
  • < 3.5 秒 (10 V 輸入步進) (補充資訊) 的暫態電流穩定時間 (< 450 fA)
  • 使用 Keysight E5252A 卡提供 10 MHz 頻寬 (- 3 dB) (補充資訊)
  • 使用 Keysight E5252A 卡為低電流 (三軸) 路徑提供 10 T 歐姆的通道隔離

架構 (使用 Keysight E5252A 矩陣卡)

  • 6 路低電流 (三軸) 輸入和 4 路通用 (同軸) 輸入
  • 模組化設計,支援 x12、x24、x36 和 x48 三軸輸出配置
  • 三軸輸入 1 至 4 具專用的內部路徑
  • 三軸輸入 5 至 6 和 4 同軸輸入經過多工 (3:1) 並共享 2 內部路徑

架構 (使用 Keysight E5255A 多工卡)

  • 6 低電流 (三軸) 輸入、每張卡支援 3 dc-bias (同軸) 輸入
  • 模組化設計,支援 x24、x48、x72 和 x96 三軸輸出配置
  • 最多可串連四部 Keysight E5250A 主機,以支援最多 384 輸出通道

敘述

Keysight E5250A 低洩漏開關主機可用來將單一量測機台擴充為自動化量測系統,例如 Keysight B1500A、4155C,或 4156C。多款插入式模組可配置為交叉矩陣,以用於一般的參數量測;或配置為多工器,以用於長期可靠度量測。

如果將其配置為 24 (8 x 3) 路通道多工器,Keysight E5250A 非常適合用來進行長期可靠度量測,並提供384 個通道,以及通常只有昂貴的大型輸入裝置才有的先進功能。如來便可用平價的電源供應器進行一致的壓力測試。

其多通道數與低成本壓力源等特性,讓測試人員得以平行地測試數百台裝置,以便節省成本與時間,並獲致精確的而一致的量測結果。

請點選下列連結以查詢更多資訊。 Keysight E5250A 詳細說明

產品特色

10 x 12 矩陣開關,可用於一般的參數量測

  • 可於測試架構中平行量測多部裝置
  • 提供 10 路輸入與 48 路輸出,以進行靈活而準確的量測
  • 兩路低洩漏輸入與四路標準輸入,用於 I-V 量測
  • 兩條 C-V 路徑,具精準的電容補償
  • 兩路輔助輸入,用於脈衝式、差異化電壓與其他量測

24 (8 x 3) 路的通道多工器,可用於可靠度測試

  • 最多提供 384 個通道,可支援高效率的平行測試
  • 可用平價的電源供應器進行一致的壓力測試。
  • 可避免電源突波的傷害,以獲得精準的量測結果
  • 寬廣的溫度纜線,可用於量測暗室