您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4395A-010 Impedance Measurement Function

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

敘述

This option allows the capability of impedance measurement function. This option can be retrofitted using the 43961A Impedance Test Kit. This option can be retrofitted using the 4395U Upgrade Kit Option 010.