您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

16034G
SMD 測試夾具 

SMD 測試夾具

16034G
Keysight 16034G 是量測阻抗用的測試夾具。
16034H
SMD 陣列型 LCR 測試夾具 

SMD 陣列型 LCR 測試夾具

16034H
Keysight 16034H 是專為評估陣列型 SMD 阻抗所設計的。
16047A
測試夾具 (軸向和徑向) 

測試夾具 (軸向和徑向)

16047A
Keysight 16047A 是專為評估高達 13MHz 的軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。
16065A
200 Vdc外部電壓偏壓夾具 

200 Vdc外部電壓偏壓夾具

16065A
gilent 16065A測試夾具使您能夠以高達 +/- 200 V的直流偏壓量測 DUT。
16196A
是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 

是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz

16196A
Keysight 16196A、16196B、16196C和 16196D SMD測試夾具以同軸的架構發展,使 RF 阻抗量測達 3GHz 成為可能。
16196B
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196B
The 16196B SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196C
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196C
The 16196C SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196D
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196D
The 16196D SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16451B
介電測試夾具 

介電測試夾具

16451B
Keysight 16451B 用於精確評估固態介質材料的介質常數,並符合 ASTM D150。
16452A
液態測試夾具 

液態測試夾具

16452A
Keysight 16452A 可提供準確的液態材料介質常數和阻抗量測。
82357B
USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 

USB/GPIB 介面高速 USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 轉換器提供從您的筆記型電腦或桌上型 PC 的 USB 埠,直接連接到 GPIB 儀器的連結。

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A 偏壓電源 [已停產] 

    42841A 偏壓電源 [已停產]

    Keysight 42841A是與Keysight 4284A或Keysight 4285A一起使用的偏壓電源。

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測