您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

4294A-1D5 High Stability Frequency Reference

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

16034E
Test Fixture (SMD Components) 

Test Fixture (SMD Components)

16034E
The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.
16034G
SMD 測試夾具 

SMD 測試夾具

16034G
Keysight 16034G 是量測阻抗用的測試夾具。
16034H
SMD 陣列型 LCR 測試夾具 

SMD 陣列型 LCR 測試夾具

16034H
Keysight 16034H 是專為評估陣列型 SMD 阻抗所設計的。
16047A
測試夾具 (軸向和徑向) 

測試夾具 (軸向和徑向)

16047A
Keysight 16047A 是專為評估高達 13MHz 的軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。
16047E
測試夾具 

測試夾具

16047E
16047E 專為引線式元件的阻抗評估而設計。
16048A
測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭 

測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭

16048A
Keysight 16048A 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。
16048G
適用於阻抗分析儀的 1 公尺連接埠延長線 

適用於阻抗分析儀的 1 公尺連接埠延長線

16048G
16048G 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。
16048H
適用於阻抗分析儀的 2 公尺連接埠延長線 

適用於阻抗分析儀的 2 公尺連接埠延長線

16048H
16048H 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。
16065A
200 Vdc外部電壓偏壓夾具 

200 Vdc外部電壓偏壓夾具

16065A
gilent 16065A測試夾具使您能夠以高達 +/- 200 V的直流偏壓量測 DUT。
16089A
大型Kelvin夾具引線 

大型Kelvin夾具引線

16089A
Keysight 16089A使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16089B
中型 Kelvin 夾具引線 

中型 Kelvin 夾具引線

16089B
Keysight 16089B 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16089C
Kelvin IC 夾具引線 

Kelvin IC 夾具引線

16089C
Keysight 16089C 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16092A
彈簧夾具 

彈簧夾具

16092A
Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。
16190B
性能測試套件 

性能測試套件

16190B
Keysight 16190B 是專為驗證具有 7 mm 量測端子的 LCR 儀錶或阻抗分析儀所設計的性能測試套件,可量測阻抗的準確度。
16192A
並聯電極 SMD 測試夾具 

並聯電極 SMD 測試夾具

16192A
Keysight 16192A 測試夾具是專為評估端電極 SMD 元件阻抗所設計的。
16194A
高溫元件測試夾具 

高溫元件測試夾具

16194A
Keysight 16194A 是專為量測軸向/徑向引線的裝置和具溫度範圍從 -55 至 +200 °C的SMD 所設計的
16196A
是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 

是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz

16196A
Keysight 16196A、16196B、16196C和 16196D SMD測試夾具以同軸的架構發展,使 RF 阻抗量測達 3GHz 成為可能。
16196B
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196B
The 16196B SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196C
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196C
The 16196C SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196D
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196D
The 16196D SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16197A
底部電極 SMD 測試夾具 

底部電極 SMD 測試夾具

16197A
Keysight 16197A 是專為評估底部電極 SMD 阻抗所設計的。
16334A
測試夾具 (鑷子觸點) 

測試夾具 (鑷子觸點)

16334A
Keysight 16334A 是專為評估 SMD 之阻抗所設計的。
16380A
標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF) 

標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF)

16380A
Keysight 16380A 為標準電容器組,包含四個精密的電容器
16380C
標準電容組-0.01 uF 至 10 uF 

標準電容組-0.01 uF 至 10 uF

16380C
Keysight 16380C為標準電容器組,包含三個精密的電容器-0.01 uF (Keysight 16385A)、0.1 uF (Keysight 16386A)、1 uF (Keysight 16387A),以及選購的 10 uF (Keysight 16338A)。
16451B
介電測試夾具 

介電測試夾具

16451B
Keysight 16451B 用於精確評估固態介質材料的介質常數,並符合 ASTM D150。
16452A
液態測試夾具 

液態測試夾具

16452A
Keysight 16452A 可提供準確的液態材料介質常數和阻抗量測。
16454A
磁性材料測試夾具 

磁性材料測試夾具

16454A
Keysight 16454A 是專為環形磁性材料進行準確的磁導率量測所設計的。
42030A
四對端子標準電阻器組 

四對端子標準電阻器組

42030A
Keysight 42030A為標準電阻器組,包括九個1 mΩ至100 kΩ精密的標準電阻器。
42090A
開路終端 (4 對端子) 

開路終端 (4 對端子)

42090A
Keysight 42090A為開路終端,主要用於是德4對端子 LCR 錶和阻抗分析儀的效能測試。
42941A
Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer, 20 Hz to 120 MHz 

Impedance Probe Kit for Impedance Analyzer, 20 Hz to 120 MHz

42941A
The 42941A Impedance Probe Kit used with the 4294A provides the capability to perform in-circuit measurements.
42942A
適用於阻抗分析儀的端子轉接器,20 Hz 至 120 MHz 

適用於阻抗分析儀的端子轉接器,20 Hz 至 120 MHz

42942A
42942A 端子轉接器可將阻抗分析儀的四對端子配置轉換為 7mm 端子配置。