您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Optional bias current, handler or scanner interfaces

Two of three interface options to choose from:

  • Bias current interface to connect a Keysight 42841A bias current source (Option E4980A-002)
  • Handler interface with 9 BIN outputs (Option E4980A-201)
  • Scanner interface with 128 multi-channel correction (Option E4980A-301)