您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • E6706T 1xEV-DO Special High Data Rate 1xEV-DO Lab Application E6706T 特殊高資料速率 1xEV-DO 實驗室應用軟體 [已停產] 

    E6706T 特殊高資料速率 1xEV-DO 實驗室應用軟體 [已停產]

    新型 Keysight E6706T 特殊高資料速率實驗室應用軟體,是專為 1xEV-DO 技術而設計的,可同時支援基頻與 IP 高達 2.4 Mbps 傳輸率……

  • Agilent E6703T Special High Data Rate W-CDMA/HSDPA Lab Application E6703T 高資料速率 W-CDMA/HSDPA 實驗應用程式 [已停產] 

    E6703T 高資料速率 W-CDMA/HSDPA 實驗應用程式 [已停產]

    高資料速率 W-CDMA/HSDPA 實驗應用程式

  • No image available E6717T Special High Rate Lab Applications [已停產] 

    E6717T Special High Rate Lab Applications [已停產]

    Special high data rate UMTS lab application suite

  • E6701T E6701T Keysight GSM/GPRS 實驗室應用軟體 [已停產] 

    E6701T Keysight GSM/GPRS 實驗室應用軟體 [已停產]

    Keysight E6701T GSM/GPRS (選配 Keysight E6704A EGPRS) 實驗室應用軟體,具備適用於 RF、應用性、可攜性、服務與通訊協定的分析功能長清單,提供相當成功的 Keysight E5515 (8960) 無線通訊測試儀。

  • Agilent E6702T cdma2000 Lab Application E6702T cdma2000® Lab Application [已停產] 

    E6702T cdma2000® Lab Application [已停產]

    Special cdma2000 lab application