您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Serial-ATA RSG 與 PHY 測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 測試自動化
  • 自動化的 RSG 測試設定校驗
  • RSG 設定也可用於 PHY 和 TSG 測試
  • 相容性、除錯和相容性測試的測試解決方案

敘述

SATA-IO 已於2006 年開始定義接收器測試。此款接收器測試規格已經完成,接收器測試也已成為必要的測試。
是德目前提供三種不同的 RSG 測試解決方案,以配合 SATA RSG 從 BER 架構特性分析到FER 架構相容性測試的測試需求。

自動化的特性分析與相容性測試
抖動容許度曲線對於了解接收器的實際抖動效能十分重要。附加了選項 103 的 Keysight N5990A 測試自動化平台,不僅能將 RSG 相容性測試自動化,還可將包含抖動容許度在內的接收器特性分析自動化。Keysight N5990A 自動化軟體能夠控制整個 Keysight 81134A 脈衝碼型產生器架構的 SATA 測試設定。 請點這裡,進一步瞭解 Keysight N5990A 測試平台。

經濟實惠的相容性測試設定
本測試的設定是以知名的 Keysight 81334A 脈衝碼型產生器,以及廣泛使用的 Keysight DSO80000 示波器系列為基礎。這項產品是提供給尋找經濟實惠的裝置量測方式的工程師。本設定使用 Crescent Heart SATA 探棒進行 FER 計數。 請點這裡,查看經濟實惠的相容性測試設定。

具備除錯能力的高價值設定
這項設定一如經濟實惠的設定,以 Keysight 81334A 脈衝碼型產生器和 DSO80000 示波器系列為基礎。Keysight 16900 系列邏輯分析儀搭配 Keysight N4219B SATA 探棒,可用於 FER 計數。本邏輯分析儀可以為未通過 RSG 相容性測試的裝置進行除錯。這項產品是提供給尋找其裝置的相容性測試方式,以及未通過測試裝置之除錯方式的工程師。 請點這裡,查看具備除錯能力的高價值設定。

適用於矽供應商的 BERT 設定
本設定是以 N4903A J-BERT 為基礎,專為 SATA 裝置之接收器的特性分析而開發。執行這項以 BERT 為基礎的量測,不會受到重新計時、編碼和擾頻的影響,以確保接收器單元的廣泛實體層特性分析。本裝置是以近端的返回迴路模式進行測試1。 請點這裡,查看適用於矽供應商的 BERT 設定。

1) 測試要求裝置可以透過裝置自訂介面設定至近端返回迴路之中。

相關產業與技術