您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

E4980A-001
Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source) 

Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)

E4980A-001
Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)
16034E
Test Fixture (SMD Components) 

Test Fixture (SMD Components)

16034E
The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.
16034G
SMD 測試夾具 

SMD 測試夾具

16034G
Keysight 16034G 是量測阻抗用的測試夾具。
16034H
SMD 陣列型 LCR 測試夾具 

SMD 陣列型 LCR 測試夾具

16034H
Keysight 16034H 是專為評估陣列型 SMD 阻抗所設計的。
16047A
測試夾具 (軸向和徑向) 

測試夾具 (軸向和徑向)

16047A
Keysight 16047A 是專為評估高達 13MHz 的軸向和徑向引線類型裝置的阻抗而設計的。
16047E
測試夾具 

測試夾具

16047E
16047E 專為引線式元件的阻抗評估而設計。
16048A
測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭 

測試引線,BNC 接頭電路板的 BNC 接頭

16048A
Keysight 16048A 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。
16048E
測試引線 

測試引線

16048E
Keysight 16048E 測試引線可將量測連接埠擴充為 4 對端子的配置。
16065A
200 Vdc外部電壓偏壓夾具 

200 Vdc外部電壓偏壓夾具

16065A
gilent 16065A測試夾具使您能夠以高達 +/- 200 V的直流偏壓量測 DUT。
16089A
大型Kelvin夾具引線 

大型Kelvin夾具引線

16089A
Keysight 16089A使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16089B
中型 Kelvin 夾具引線 

中型 Kelvin 夾具引線

16089B
Keysight 16089B 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16089C
Kelvin IC 夾具引線 

Kelvin IC 夾具引線

16089C
Keysight 16089C 使您能夠量測形狀奇特,無法使用傳統夾具量測的元件。
16092A
彈簧夾具 

彈簧夾具

16092A
Keysight 16092A測試夾具是專為評估引線及SMD元件的阻抗所設計的。
16192A
並聯電極 SMD 測試夾具 

並聯電極 SMD 測試夾具

16192A
Keysight 16192A 測試夾具是專為評估端電極 SMD 元件阻抗所設計的。
16194A
高溫元件測試夾具 

高溫元件測試夾具

16194A
Keysight 16194A 是專為量測軸向/徑向引線的裝置和具溫度範圍從 -55 至 +200 °C的SMD 所設計的
16196A
是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz 

是德並聯電極 SMD 測試夾具,DC 達 3 GHz

16196A
Keysight 16196A、16196B、16196C和 16196D SMD測試夾具以同軸的架構發展,使 RF 阻抗量測達 3GHz 成為可能。
16196B
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196B
The 16196B SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196C
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196C
The 16196C SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16196D
Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz 

Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

16196D
The 16196D SMD test fixture, developed with a co-axial structure, makes RF impedance measurements to 3 GHz possible.
16197A
底部電極 SMD 測試夾具 

底部電極 SMD 測試夾具

16197A
Keysight 16197A 是專為評估底部電極 SMD 阻抗所設計的。
16200B
外部 DC 偏壓轉接器 

外部 DC 偏壓轉接器

16200B
Keysight 16200B 測試夾具可讓您透過使用外部 dc 電流電源的7mm埠,在裝置上提供高達 5Adc 的偏壓電流。
16380A
標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF) 

標準空氣電容器組 (1 pF 至 1000 pF)

16380A
Keysight 16380A 為標準電容器組,包含四個精密的電容器
16380C
標準電容組-0.01 uF 至 10 uF 

標準電容組-0.01 uF 至 10 uF

16380C
Keysight 16380C為標準電容器組,包含三個精密的電容器-0.01 uF (Keysight 16385A)、0.1 uF (Keysight 16386A)、1 uF (Keysight 16387A),以及選購的 10 uF (Keysight 16338A)。
16451B
介電測試夾具 

介電測試夾具

16451B
Keysight 16451B 用於精確評估固態介質材料的介質常數,並符合 ASTM D150。
16452A
液態測試夾具 

液態測試夾具

16452A
Keysight 16452A 可提供準確的液態材料介質常數和阻抗量測。
42030A
四對端子標準電阻器組 

四對端子標準電阻器組

42030A
Keysight 42030A為標準電阻器組,包括九個1 mΩ至100 kΩ精密的標準電阻器。
42090A
開路終端 (4 對端子) 

開路終端 (4 對端子)

42090A
Keysight 42090A為開路終端,主要用於是德4對端子 LCR 錶和阻抗分析儀的效能測試。
42091A
短路終端 (4 對端子) 

短路終端 (4 對端子)

42091A
Keysight 42091A為短路終端,主要用於是德4對端子 LCR 錶和阻抗分析儀的效能測試。
82357B
USB/GPIB 介面高速 USB 2.0 

USB/GPIB 介面高速 USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 轉換器提供從您的筆記型電腦或桌上型 PC 的 USB 埠,直接連接到 GPIB 儀器的連結。
E4980A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4980A-1CM
Rack mount kit 

Rack mount kit

E4980A-1CM
Rack mount kit
E4980A-200 DCR measurement
E4980A-201
Handler interface 

Handler interface

E4980A-201
Handler interface
E4980A-301
Scanner interface 

Scanner interface

E4980A-301
Scanner interface
E4980A-710 No Interface
E4980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4980A-ABA U.S. - English localization
E4980A-ABJ Japan - Japanese localization
E4980A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A 偏壓電源 [已停產] 

    42841A 偏壓電源 [已停產]

    Keysight 42841A是與Keysight 4284A或Keysight 4285A一起使用的偏壓電源。

  • 42842A Product Photograph 42842A 偏壓電流測試夾具 [已停產] 

    42842A 偏壓電流測試夾具 [已停產]

    Keysight 42842A是專為搭配Keysight 42841A使用而設計的。

  • 42842B Product Photograph 42842B 偏壓電流測試夾具 [已停產] 

    42842B 偏壓電流測試夾具 [已停產]

    Keysight 42842B是專為搭配Keysight 42841A使用而設計的。

  • 42843A Product Photograph 42843A 偏壓電流纜線 [已停產] 

    42843A 偏壓電流纜線 [已停產]

    Keysight 42843A是專為搭配Keysight 42841A和Keysight 42842B使用而設計的,具有40 A DC偏壓量測配置。

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測