您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

E2681A
EZJIT抖動分析軟體 

EZJIT抖動分析軟體

E2681A

費用: NT$ 0

Infiniium 54830系列和54850系列示波器適用的抖動分析軟體
NT$ 0
E2688A
使用 Infiniium 系列示波器的時脈回復功能進行串列資料分析/波罩測試 

使用 Infiniium 系列示波器的時脈回復功能進行串列資料分析/波罩測試

E2688A

費用: NT$ 0

該軟體為使用具有嵌入式時脈、8b/10b 編碼和波罩展開的高速串列介面設計,提供驗證信號完整性的有效方法。
NT$ 0
N5391A
低速序列資料分析軟體 

低速序列資料分析軟體

N5391A

費用: NT$ 0

低速串列資料分析(SDA)軟體針對I2C及二線或三線式串列周邊介面(SPI)串列通訊匯流排,提供一個快速而容易的除錯方法。
NT$ 0
N5400A
EZJIT Plus 抖動分析軟體選項 

EZJIT Plus 抖動分析軟體選項

N5400A

費用: NT$ 0

「EZJIT Plus」能自動偵測示波器輸入資料的嵌入時脈頻率及重複性碼型,並計算資料相關抖動 (data-dependent jitter, DDJ) 的程度
NT$ 0
N5413B
N5413B 適用於Infiniium 9000和90000示波器的DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體 

N5413B 適用於Infiniium 9000和90000示波器的DDR2 和 LPDDR2 相容性測試應用軟體

N5413B
DDR2 和 LPDDR2 適用於Infiniium 9000和90000示波器的相容性測試應用軟體
電洽
N5413C
DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes 

DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes

N5413C
  • Compliance testing of clock jitter, electrical and timing measurements (by JEDEC specifications)
  • Comprehensive analysis that automates the complex measurements
  • Unique Read and Write separation techniques with InfiniiScan Zone Qualify trigger
     
電洽
N5416A
USB 2.0 認證測試軟體 

USB 2.0 認證測試軟體

N5416A

費用: NT$ 0

Keysight N5416A 為 USB 2.0 裝置、主機與集線器的 USB 電氣規格相容性之驗證工作提供了快速且可靠的方法。
NT$ 0
N5430A
Infiniium DSO80000 和 8000 系列適用的 Infiniium 使用者定義函數應用程式 

Infiniium DSO80000 和 8000 系列適用的 Infiniium 使用者定義函數應用程式

N5430A

費用: NT$ 0

Infiniium DSO80000 和 8000 系列適用的 N5430 Infiniium 使用者定義函數應用程式
NT$ 0
N5431A
XAUI 電氣效能驗證應用軟體,支援 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 以及串列 RapidIO 

XAUI 電氣效能驗證應用軟體,支援 10GBASE-CX4、CPRI、OBSAI 以及串列 RapidIO

N5431A

費用: NT$ 0

創新的引導式自動測試框架,適用於 XAUI 標準和基於 XAUI 的標準。
NT$ 0

相關產品與解決方案

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1169A 探測系統 [已停產] 

    DSO81304B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1169A 探測系統 [已停產]

    具有業界最低雜訊底線、觸發抖動以及最平坦的頻率響應之 Keysight Infiniium 81304B 和 Keysight InfiniiMax 探測系統,可為您的應用提供絕佳的信號完整性與探測。

  • DSO81204B oscilloscope DSO81204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 12 GHz [已停產] 

    DSO81204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 12 GHz [已停產]

    The Infiniium 81204B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO81004D oscilloscope DSO81004B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1168A 探測系統 [已停產] 

    DSO81004B 高效能 Keysight Infiniium 示波器與 Keysight InfiniiMax II 1168A 探測系統 [已停產]

    具有業界最低雜訊底線、觸發抖動以及最平坦的頻率響應之 Keysight Infiniium 81004B 和 Keysight InfiniiMax 探測系統,可為您的應用提供絕佳的信號完整性與探測。

  • DSO80804B series oscilloscope DSO80804B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax II 1168A probing system [已停產] 

    DSO80804B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax II 1168A probing system [已停產]

    The Infiniium 80804B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80604B oscilloscope DSO80604B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system [已停產] 

    DSO80604B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1134A probing system [已停產]

    The Infiniium 80604B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80000B series oscilloscope DSO80404B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1132A probing system [已停產] 

    DSO80404B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1132A probing system [已停產]

    The Infiniium 80404B and InfiniiMax probing system with the industry's lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80000B series oscilloscope DSO80304B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1131A probing system [已停產] 

    DSO80304B High performance Infiniium oscilloscope and InfiniiMax 1131A probing system [已停產]

    The Infiniium 80304B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.

  • DSO80204B series oscilloscope DSO80204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 2GHz [已停產] 

    DSO80204B Infiniium High Performance Oscilloscope: 2GHz [已停產]

    The Infiniium 80204B and InfiniiMax probing system with the industry’s lowest noise floor, trigger jitter, and flattest frequency response provide the superior signal integrity and probing for your application.