您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8262A P 系列模組化功率錶 (LXI-C 規格)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

N8262A-0B1 English language user and installation guide; printed
N8262A-0BF English language programming guide
N8262A-0BK English language user and programming guide, printed
N8262A-0BW English language service and cal guide, printed
N8262A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8262A-908 Rackmount kit - 1 unit with blank filler included
N8262A-909 Rackmount kit with 2 units side by side
N8262A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8262A-ABJ Japan - Japanese user guide, printed
BV0007B BenchVue Power Meters/Sensors App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10
N1917A
Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A) 

Sensor cable 1.5m/5ft (N1917A)

N1917A
Keysight N1917A 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶(Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E系列(E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。
N1917B
Sensor cable 3m/10ft (N1917B) 

Sensor cable 3m/10ft (N1917B)

N1917B
Keysight N1917B 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶 (Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E 系列 (E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。
N1917C
Sensor cable 10m/31ft (N1917C) 

Sensor cable 10m/31ft (N1917C)

N1917C
Keysight N1917C 纜線轉接器是專為搭配 P 系列功率錶 (Keysight N1911A 或 N1912A) 的 Keysight 8480 及 E 系列 (E932x 除外) 功率感測器使用而設計的。
N1917D
Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D) 

Sensor cable 1.8m/6ft (N1917D)

N1917D
The N1917D cable adapter is designed for using 8480 and E-Series power sensors with a P-Series power meter (N1911A or N1912A).

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available EPM-P系列功率錶 

    EPM-P系列功率錶

    EPM功率錶提供CW和平均功率量測。EPM-P功率錶提供峰值、平均、峰值-平均比及時閘功率量測。

  • No image available Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors 

    Keysight E9320 Peak and Average Power Sensors

    null

  • No image available Agailent E9300 平均電源感測器 

    Agailent E9300 平均電源感測器

    E 系列的 E9300 平均電源感測器是專為與 EPM 及 EPM-P 系列功率計使用所設計,其在 9 MHz 至 24 GHz、-60 至 +44 dBm 下運作。

  • No image available E 系列 CW 電源感測器 

    E 系列 CW 電源感測器

    null

  • No image available Keysight 8480系列功率感測器 

    Keysight 8480系列功率感測器

    Keysight 8480系列功率感測器可搭配EPM系列、EPM-P系列、70100A及E1416A功率錶使用,範圍從 -70到 +44 dBm,最高可達100 kHz。

  • No image available P系列寬頻功率感應器 

    P系列寬頻功率感應器

    Keysight P系列寬頻功率感應器提供了寬頻信號的峰值、峰值-平均功率比、平均功率、上升時間、下降時間、最大功率、最小功率及統計資料。

  • No image available 功率感應器 

    功率感應器

    • 功率感測器
    • N8480 系列熱耦功率感測器
    • 峰值與平均功率感測器
    • P 系列寬頻功率感測器
    • E 頻段、V 頻段和 W 頻段波導功率感測器
       

  • No image available USB 和 LAN 功率感測器 

    USB 和 LAN 功率感測器

    • U2040 X 系列寬動態範圍功率感測器
    • U2020 X 系列 USB 峰值與平均功率感測器
    • U8480 系列 USB 熱耦功率感測器
    • U2000 系列 USB 介面功率感測器

  • No image available N432A 和 432A 熱敏電阻功率錶 

    N432A 和 432A 熱敏電阻功率錶

    N432A 熱敏電阻功率錶是一款自動自平衡的功率錶,可與配有溫度補償熱敏電阻底座的感測器結合使用。N432A 的效能更高,功能和特性更強大,可以替代傳統的 432A 模擬功率錶。