您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • Keysight N1918A 軟體有 2 種版本:分別是電源面板(免費)和功率分析儀(須取得使用授權)
  • 可在大尺寸 PC 顯示器上顯示多種格式
  • 最低、最高、數學運算、限制和告警
  • 可保存長達 500 天的資料(限授權版軟體)
  • 完整分析 15 軌跡點脈衝特性(用於峰值功率分析)
  • 支援重疊軌跡圖形與波形數學運算(用於峰值功率分析)
  • PDF、CDF 和 CCDF 統計量測(用於峰值功率分析)
  • 支援 P 系列功率錶 (N1911A/12A)、EPM 功率錶 (N1913A/14A) 、U2000 系列 USB 平均功率感測器,以及 Keysight U2020 X 系列峰值與平均功率感測器

敘述

Keysight N1918A 功率分析管理員是強大的應用軟體,可彌補 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器的不足。 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器

Keysight N1918A 亦可增強 Keysight N1911A/2A 和 N8262A P 系列功率錶的功能。 Keysight N1911A/2A 和 N8262A P 系列功率錶

Keysight N1918A 功率分析管理員是強大的應用軟體,可彌補 Keysight U2000 系列 USB 功率感測器和 Keysight U2020 X 系列峰值與平均功率感測器的不足。

Keysight N1918A 亦可增強 P 系列 Keysight N1911A/2A 和 N8262A 功率錶,以及 EPM 系列 N1913A/14A 功率錶 的功能。

購買 Keysight U2020 X 系列 USB 峰值與平均功率感測器時,每台感測器均提供免費的 Power Panel和PowerAnalyzer(基本授權,每台感測器均配備內建的軟體授權)搭載軟體。

Keysight U2000 系列 USB 平均值感測器以及 P 系列和 EMP 系列功率錶,提供下列 3 種不同類型的授權:

功率面板
您可免費獲得功率分析管理員(Power Panel)軟體,  簡易的 Power Panel 軟體具有基礎功率量測功能,諸如數位、類比、精簡圖與長條圖功能;另外亦提供標記、閘控量測,以及設定狀態儲存功能等額外功能。簡易的功率面板顯示,僅具備基本的功率量測功能。此軟體可在是德儀器、PC 或是筆記型電腦中,提供功率量測顯示畫面。

功率分析儀 PC 版授權 (選項 100)
此功率分析軟體除了具備所有 Power Panel 軟體功能外,還提供重疊圖表、CCDF 顯示、脈衝特性分析、長期資料記錄等功能。新使用者可享有 30 天的免費試用期,以執行所有軟體功能,如於試用期滿後仍未購買 PC 版授權,則將自動轉換成沒有時效限制的基本功能 (僅支援功率量測)。您需具備 PC 授權碼才能永久使用所有功能。請向是德業務專員購買授權碼。現有的使用者,請下載新版軟體,以便完成升級並獲得最新功能。與 Windows XP、Windows Vista®,以及Windows 7 (64 位元) 作業系統相容。

功率分析儀 USB 版 (選項 200)
此種授權是 PC 授權之外的另一種選擇,它是一種可用 USB 隨身碟儲存的可攜式 USB 授權碼。透過該授權碼,您可在不同的 PC 或筆記型電腦中,使用所有的軟體功能。請洽是德業務專員以購買此授權。現有的使用者,請下載新版軟體,以便完成升級並獲得最新功能。與 Windows XP、Windows Vista®,以及 Windows 7 (64 位元) 作業系統相容。

請參閱 Keysight N1918A 產品規格書的功率面板與功率分析儀 (選項 100 與 200) 比較表,以獲得更多詳細資訊。

Windows、Windows NT、MS Windows 和 Windows Vista 為微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和其他國家的商標或註冊商標。

Keysight Technologies F and S Award Logo