您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

14565U Device Characterization Software Upgrade

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關軟體產品

  • No image available Keysight VEE 

    Keysight VEE

    • 圖形程式語言環境提供快速簡易的量測與分析捷徑
    • 可協助您更快開發測試程式
    • 輕鬆快速地建立與是德科技或非是德科技的連結

  • No image available 互動式功能測試(IFT)軟體 

    互動式功能測試(IFT)軟體

    • 用於 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 無線通訊測試儀
    • 在實驗室環境中進行實際的行動裝置功能測試
    • 找出設計階段早期的缺陷 – 降低整體生產成本

  • No image available 無線測試管理軟體 

    無線測試管理軟體

    Expedite test automation development and optimization in R&D, manufacturing, and repair/service operations with Wireless Test Manager PC software.

相關產品與解決方案

  • No image available 行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列 

    行動通訊直流電源(45 W、100 W):663xx系列

    這些產品具備電源輸出和瞬間峰值量測能力,很適合用來測試數位無線通訊產品。

  • No image available 行動電話測試用的電源供應器 

    行動電話測試用的電源供應器

    Keysight 66300 和 E3600 系列直流電源供應器已針對數位手機的測試需求而優化...

  • Agilent 66319B Product Photograph 1465A-053 Battery Drain Analyzer [已停產] 

    1465A-053 Battery Drain Analyzer [已停產]

    Adds 14565A Device Characterization Software with Battery Drain Analysis to the Keysight 66319B/D or 66321B/D. This adds long-term data logging and CCDF statistical analysis to these products.