您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

34171B 適用於數位萬用電錶的輸入端子模組

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 7,612

一般配置  

一般配置

34171B Input terminal block for digital multimeters

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 纜線尺寸:建議使用18標準尺寸或更小尺寸
  • 纜線類型:建議使用無鍍銅纜線
  • 最大電壓:1000 V
  • 端子:低熱銅合金
  • 接線端子:5 個屏蔽型香蕉插頭
  • 安規:符合或超過 IEC 1010-2-031 標準
  • 數量:2
     

敘述

Keysight 34171B 數位萬用電錶輸入端子接線盒是一組兩個連接器,透過簡單可靠的方法將電線連接到全部 5 個輸入端子。 端子由低熱銅合金製成,可將不同金屬的熱導電壓降至最低。 如欲盡可能減少熱偏移電壓,在建立連接時可使用相同標準尺寸的無鍍銅纜線。

Keysight 34171B 與 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 數位萬用電錶相容。