您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 600 MHz 頻寬混合信號示波器
  • 4 台示波器和 16 個數位頻道,可進行混合信號分析

敘述

Keysight 54831D 4+16頻道600 MHz MSO混合信號示波器包含4個示波器頻道和16個時序頻道,它將示波器詳細的信號分析與邏輯分析儀的多頻道時序量測做了特殊的結合。2個示波器頻道上的類比電路特性與16個邏輯時序頻道上的數位信號,可同時顯示。數位與類比事件在時間上是一致的,所以您可以輕易地找出在困難的混合信號、數位與類比除錯情況中的因果關係。

54831D還結合了是德高達128 Mpts的創新MegaZoom深度記憶體技術,它提供了快速的波形更新率,以及對控制變化的立即響應,即使是在擷取最深記憶體的情況下。混合信號觸發提供了針對全部16個時序頻道和4個示波器頻道的完整觸發功能。

示波器的促銷與特惠方案

 

  • 整合4個示波器與16個時序頻道
  • 頻寬為600 MHz
  • 取樣率最高達4 GSa/s
  • 最大到128 Mpts的記憶體選項
  • 標準的4 Mpts記憶體
  • 簡單的類比式面板及Windows ® GUI
  • 16900/16700/1680/1690系列邏輯分析儀與示波器的時序連接選項
  • 具網際網路連線遠端控制的能力及觸發後送出電子郵件的功能