您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4917A 光接收器應力測試解決方案

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

配置

相關產品與解決方案

  • Infiniium DCA-J寬頻示波器 86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產] 

    86100C Keysight Infiniium DCA-J 寬頻示波器主機 [已停產]

    適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式 

    適用於 BERT 和脈衝碼型產生器的應用程式

    • 高速數位計算和背板測試
    • 光學收發器測試解決方案
    • 研發和製造解決方案
    • 適用於相符性測試和特性分析的測試自動化軟體
    • PCIe、USB、DisplayPort、MIPI 等

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • No image available 86105D 34 GHz 光纖、50 GHz 電氣模組,750-1650 nm,MMF 和 SMF 

    86105D 34 GHz 光纖、50 GHz 電氣模組,750-1650 nm,MMF 和 SMF

    Keysight 86105D 34 GHz 光模組和 50 GHz 電模組

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產] 

    N4903B J-BERT 高效能串列 BERT 最高可達 7 Gb/s 和 12.5 Gb/s 並擁有完整的抖動容許度 [已停產]

    J-BERT N4903B 高效能串列 BERT。唯一一套完整的抖動容許度測試 – 現在可適用於新一代的前向與嵌入式時脈設計,例如 QPI、PCIe (TM)、DisplayPort、SATA、USB、FB-DIMM、Fibre Channel、10GbE

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試 

    81490A 參考發射器,適用於光接收器應力測試

    81490A 光電發射器專為 IEEE 802.3ae-LR、ER 相符性測試而最佳化。高達 35 GHz 的調變頻寬擴充了應用軟體功能,使其能夠產生任意調變光信號。

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [已停產]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • Agilent 8164B Image 8164B 光波量測系統 

    8164B 光波量測系統

    Keysight 8164B 主機為可執行是德可調式雷射源之一,和高達 4 個壓縮模組的光學元件測試基礎平台。

  • Optical Transceiver Testing for Characterization Optical Transceiver Testing for Characterization [已停產] 

    Optical Transceiver Testing for Characterization [已停產]

    Optical Transceiver Testing for Characterization

  • No image available Keysight 77 系列多埠光功率錶、衰減器、光源與切換器 

    Keysight 77 系列多埠光功率錶、衰減器、光源與切換器

    概述:進行平行光元件的特性分析或光元件的並聯測試時,您需要一套新的光測試設備…

  • No image available Serial BERT 

    Serial BERT

    適用於 150 Mb/s 到 13.5 Gb/s 頻率範圍串列裝置的設計驗證和特性分析之參數測試功能

  • No image available 誤碼率測試(BERT)解決方案 

    誤碼率測試(BERT)解決方案

    最齊備的 BERT 測試解決方案包含 M8000 系列和串列誤碼率測試儀系列,適用於研發和製造測試。