您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • 34405A product image 34405A 數位萬用電錶 [已停產] 

    34405A 數位萬用電錶 [已停產]

    Keysight 34405A 5位半數位萬用電錶

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A 

    E3631A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A & ±25V,1A

    • 輸出 1:0 至 6 V,0 至 5 A
    • 輸出 2:0 至 +25 V,0 至 1 A
    • 輸出 3:0 至 -25 V,0 至 1 A
    • 電壓:0.05% + 20 mV,0.05% + 20 mV,0.1% + 5 mV
    • + 電流:0.15% + 4 mA,0.15% + 4 mA,0.2% + 10 mA

  • Agilent E3630A power supply E3630A 35 W 三路輸出,6V、2.5A 和 ±20V、0.5A 

    E3630A 35 W 三路輸出,6V、2.5A 和 ±20V、0.5A

  • Agilent VEE Pro 9.0 Keysight VEE Pro 9.3 

    Keysight VEE Pro 9.3

    • Microsoft® Windows® 10 相容性
    • 多執行緒
    • 多核程式設計
    • USB 模組化 DAQ vTools*
    • 一般 vTools*
    • SCPI 完成