您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6720A-006 1xEV-DO 實驗室應用軟體年度合約

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 在合約期間提供 E6706 1xEV-DO 實驗室應用軟體的所有版本
  • 提供 1xEV-DO Lab 實驗室應用軟體訂閱版。只有年度合約能取得這些搶鮮版,並可提早使用新功能。
  • 年度合約所有人現在可使用下列功能:
    - 使用 IPv4 以及/或是 IPv6 協定,在 eHRPD 上最多測試 3 個公用數據網(PDN)
    - 在 FMCTAP/RMCTAP 上以最高 4.9 Mbps 執行測試
    - Release B FTM 多載波功能,可用單一儀器執行實體層測試

某些功能可能需要升級您測試儀的硬體。

敘述

在標準快速演進和新產品功能不斷推出之際,E6720A 實驗室應用軟體年度合約,提供了可靠產品快速面市的優勢。訂購年度合約,您即可獲得是德明年推出的所有強大實驗室應用新版軟體 (包括升級至新產品),並透過特別的訂閱版本,搶先取得新功能。當您的實驗室應用軟體推出新版本時,您將會收到個別通知,讓您可透過網頁下載軟體,並取得任何所需的授權。E6720A 能讓您以最佳效能,快速隔離並解決產品故障與不相容性問題,並預防製造延遲。

現有合約用戶適用的有用連結:

年度合約資源
內容 使用方式
  E6720A 年度合約快速參考指南 本指南逐步為您說明恢復或延長年度合約,以及擷取軟體升級的程序。
8960 實驗室應用年度合約訂閱版下載 下載最新的實驗室應用軟體訂閱版 (僅限目前擁有年度合約者)。

附註:您必須擁有 E6706C,才能購買 E6720A-006 1xEV-DO 實驗室應用軟體年度合約。購買 E6720A-006 可獲得 E6706D 永久授權,讓您取得該項產品的所有版本。