Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- 8960 測試與實驗室應用軟體
- E1968A GSM/GPRS/EGPRS 行動電話測試應用軟體 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
8960 (E5515C) 無線通訊測試儀適用的 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 行動測試應用軟體,提供了重要功能,可同時驗證信號與非信號模式中,GSM、GPRS 與 EGPRS 行動裝置的效能。功能選項現在支援 Evolved EDGE (E-EDGE)。這項測試應用軟體專用於大量製造與無線裝置開發,可協助您達成 GSM、GPRS 與 EGPRS 無線裝置的面市時間目標。特殊的校驗功能,例如快速設備調節 (Fast Device Tune, FDT)、相位與振幅比較時間 (PAvT)、IQ 擷取與 EGPRS AM-PM 對準功能,可大幅縮短手機校驗時間。增強的音訊量測、完整 SMS 測試功能、8PSK 隨機頻率偏移,將能進行有效的手機開發與設計。單通道 GPS 信號源、模擬單一衛星信號,以及 FM 廣播信號源都是其他可用的功能,可加速 GPS 與 FM 接收器校驗。利用快速切換應用軟體 (Keysight E1987A) 或 TD-SCDMA (Keysight E1969A),您可以進行 GSM 與 W-CDMA 或 TD-SCDMA 間的交遞測試。有了功能選項授權 E1968A-104,您可以進行 E-EDGE 手機連線與相關量測,例如縮短的傳輸時間間隔 (RTTI),以及下行鏈路雙載波 (DLDC)。DLDC 可讓您透過兩種不同的載波與 RTTI 配置,將 EGPRS PDTCH 資源指派給手機,以縮短 EGPRS PDTCH 區塊的資料傳輸延遲。最新版本亦支援16QAM uplink 量測。
使用 E1968A 可在多插槽 Class 45 配置中,同時量測最多 6 個上行鏈路時槽。
快速設備調節可以單次掃描 (每個頻帶),同時校驗跨層級和頻率的設備發射器與接收器,在製造時大幅縮短校驗時間。
由於這項 GSM/GPRS/EPGRS 測試解決方案,是以高效能的 E5515C 測試儀為基礎,您可以從超快速的量測、輕鬆容易的程式設計、準確性、可靠性,以及全球性的服務與支援,獲得更多的效益。
E1968A 測試應用軟體,可利用下列主要功能,縮短整個生產時間並提高產出,協助產品測試工程師將測試成本降到最低:
- 快速設備調節量測 (E1999A-202)
- 相位與振幅對時間量測
- IQ 擷取、一個 PAvT 量測模式 (提供更高的取樣率以達成更寬的信號頻寬)
- 動態功率量測與不連續時槽 TXP 量測
- 測試模式 BER 與 MS 計算的 BER
- FM 無線電量測
- VAMOS解決方案,適用於VAMOS type I 手機測試 (新功能)
- PESQ 量測使用產業標準的PESQ演算法,在無須使用外接的音效分析儀的裝況下,針對語音合成器(vocoder)之語音品質提供客觀的整體平均分數(MOS)
研發工程師可受惠於符合標準的量測,這些量測可提供下列重要功能,保障對於行動設計的信心:
- Evolved EDGE 信號與量測,包括EGPRS2-A uplink 16QAM 量測
- 多插槽 Class 12 與 Class 45 信號及量測
- 電話聲波測試現在可使用 RT 編碼解碼器與 DAI RT 編碼解碼器校驗,增強音訊的量測
- 免費的文字格式 SMS 與經過授權的先進 SMS 應用軟體
- 8PSK 隨機頻率偏移
如需關於研發功能的詳細資訊,請瀏覽E6701G 實驗室應用網頁(請點選本頁面上方「相關的產品」,即可找到網頁連結)
輕鬆升級 8960 (E5515C),以測試多種技術
- 若要進行 UMTS 裝置測試,只要在 8960 上同時新增 E1963A W-CDMA/HSPA 與 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體。若尚未擁有 E1963A 或 E1968A,可訂購 E1993A UMTS 測試應用軟體套件並享受折扣優惠!
- 8960 可快速在所有主要的 2G/3G/3.5G 無線格式間切換,以進行多重格式的行動裝置測試。請參閱其他測試應用格式的相關軟體產品。