您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-2007 DC-8 GHz SPDT 吸收式 GaAs 開關 IC

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 關閉時輸出終端為 50Ω
  • 頻率範圍:DC 到 8 GHz
  • 插入損耗:8 GHz 時為 1.2 dB
  • 隔離值:45 MHz 時 >70 dB;8 GHz 時 >35 dB
  • 反射損耗:25 dB (輸出和選定的輸出都是)
  • 18 dB 未選定輸出
  • 切換速度:<20 μs (10% 到 90% RF)
  • P-1dB:27 dBm

敘述

Keysight HMMC-1002 具有寬動態範圍與反射損耗效能,因此也適合作為寬頻脈衝調變器,或是單刀單擲的非反射性切換器。Keysight HMMC-2007 的一般應用包括儀器、通訊、雷達、ECM 及 EW。也可用於脈衝調變、埠隔離、傳輸交換、高速切換,以及機械式切換開關的替換。
Keysight HMMC-2007 零件在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的有害物質。
所有的 HMMC 零件,都是利用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州Santa Rosa生產製造。