您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-1015 DC 到 50 GHz 可變衰減器 (更高的 P-1dB)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 指定頻率範圍:DC 到 26.5 GHz
  • 接腳 (-1dB):500 MHz 時為 27 dBm
  • 反射損耗:10 dB
  • 最小衰減:2.0 dB
  • 最大衰減:30.0 dB

敘述

Keysight HMMC-1015 是可變電壓衰減器,可於 DC 到 50 GHz 範圍內運作。Keysight HMMC-1002 的一般應用,是作為 ALC 組件中的增益控制區塊使用。Keysight HMMC-1002 具有寬動態範圍與反射損耗效能,因此也適合作為寬頻脈衝調變器,或是單刀單擲的非反射性切換器。
Keysight HMMC-1015 在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的 RoHS 有害物質。
所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。