您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5618 6 到 20 GHz 放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 高度效率:一般值 P-1dB 時為 11%
  • 輸出功率,P-1dB:一般值 18 dBm
  • 高增益:一般值 14 dB
  • 平坦增益響應:一般值 ± 0.5 dB
  • 低輸入/輸出 VSWR:一般值 <1.7:1
  • 單一供應偏壓:5 Volts (115 mA 時,一般值),具選購的閘偏

敘述

Keysight HMMC-5618 為寬頻的 GaAs MMIC 兩階段中等功率放大器,專為在 6 GHz 到 20 GHz 頻率範圍內運作而設計。Keysight HMMC-5618 的一般應用包括,EW 放大器的可串聯增益階段、緩衝階段、LO 埠驅動程式、相位陣列雷達,以及商用系統中使用的發射器放大器。這部中度功率放大器,設計用來最佳化從 6 GHz 到 20 GHz 的類別 A 效率,以及平坦增益效能。 Keysight HMMC-5618 在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的 RoHS 有害物質。 所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。