您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5200 DC-20 GHz HBT 串並式放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 高頻率,F-1dB:一般為 21 GHz
  • 適中增益:1.5 GHz 時為 9.5 dB ± 1 dB
  • 1.5 GHz 時為 P-1dB:一般為 12 dBm
  • 低 1/f 雜訊轉角:一般為 100 kHz
  • 單一供應器操作:一般值 44 mA 時為 >4.75 伏特
  • 低功率消耗:晶片一般值為 190 mW

敘述

Keysight HMMC-5200 為寬頻的 GaAs MMIC 反饋放大器,是專為在 DC 到 20 GHz 頻率範圍內運作而設計,具備 9.5 dBm 增益。各種需要適中增益,以及在 50 Ω 系統中低功率消耗的應用,都可以使用 Keysight HMMC-5200。

Keysight HMMC-5200 在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的 RoHS 有害物質。

所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。