您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5033 17.7 到 32 GHz 功率放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 28 GHz 時為 26 dBm 輸出 P (-1dB)
  • 高增益:18 dB
  • 50Ω 輸入/輸出配對
  • 體積小

敘述

Keysight HMMC-5033 為寬頻的 GaAs MMIC 功率放大器,專為 17.7 GHz 到 32 GHz 頻率範圍內的作業設計。Keysight HMMC-5033 的一般應用包括微波無線,可於 17.7 GHz 與 32 GHz 間的各種頻帶間運作。它是設計由 Keysight HMMC-5040 或 HMMC-5618 驅動,對於需要線性操作的發射器,這兩者可增加其功率處理能力。

Keysight HMMC-5033 在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的 RoHS 有害物質。

所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。