您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5027 2-26.5 GHz 中等功率放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬頻率範圍:2 2 到 6.5 GHz
  • 適中增益:7 dB
  • 增益平坦度:±1 dB
  • 反射損耗:輸入 -13dB 輸出 -11 dB
  • 低頻率操作能力:< 2 GHz
  • 增益控制:動態範圍為 30 dB
  • 中等功率:20 GHz:P-1dB 22 dBm PSAT 24 dBm / 26.5 GHz:P-1dB 19 dBm PSAT 21 dBm

敘述

Keysight HMMC-5027 是寬頻 GaAs MMIC 行進波放大器,是針對超過 2-22 GHz 頻率範圍而設計,能提供中等輸出功率及適中增益。

Keysight HMMC-5027 的一般應用包括,通訊系統的寬頻功率階段和微波儀器,這兩種應用需要平坦增益響應,以及在超過 2-22 GHz 頻率範圍的優越埠配對。

Keysight HMMC-5027 在允許的門檻限制外,不包含任何刻意加入的 RoHS 有害物質。
所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。