您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5021 2-22 GHz GaAs MMIC 行進波放大器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬頻率範圍:2 -22 GHz
  • 適中增益:9.5 dB
  • 增益平坦度:±0.75 dB
  • 反射損耗:輸入:-14 dB 輸出:-13 dB
  • 低頻率操作能力:< 2 GHz
  • 增益控制:動態範圍為 35 dB
  • 適中功率:20 GHz:P-1dB 18 dBm PSAT 20 dBm

敘述

Keysight HMMC-5021 是寬頻 GaAs MMIC 行進波放大器,是針對超過 2-22 GHz 頻率範圍而設計,能提供適中增益和輸出功率。Keysight HMMC-5021 的一般應用包括,通訊系統的寬頻增益區塊和微波儀器,這兩種應用需要平坦增益響應,以及在超過 2-22 GHz 頻率範圍的優越埠配對。

Keysight HMMC-5021 在允許的最大臨界值外,不包含任何刻意加入的有害物質。

所有的 HMMC 零件,都是使用是德可靠的儀器等級 GaAs 程序,在美國加州的 Santa Rosa 生產製造。