您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 45,275

一般配置  

一般配置

N2779A Power supply, 3 channel for N278xA current probe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 三組 12V 輸出
  • 通用交流輸入電源供應器
  • 100VAC 至 240VAC 50/60Hz 交流輸入
  • 符合 UL 安規

敘述

Keysight N2779A 電源供應器為 N2780A/81A/82A/83A 電流探棒提供純淨的直流電源。 其三組 12 V 輸出讓使用者能夠連接多達三個 N2780A,以進行有效的三相功率量測。這款通用型交流輸入電源供應器涵蓋 100VAC 至 240VAC 50/60Hz 交流輸入範圍。

Keysight N2779A 電源供應器是為了與 N2780-83A/B 交流/直流電流探棒搭配使用而設計的,以確保操作安全。 這款電源供應器還可搭配使用已經停產的 N2774A 電流探棒。