您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N1231A Axis Laser Board

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

一般

  • 平台與大小:PC-PCI,98 x 312 mm
  • 經由電路板的軸數: 3
  • 解析度擴充:x512
  • 外部取樣與資料保持輸入: 0 + 3

可使用平面鏡光學元件操作

  • 解析度:0.31 nm
  • 最快速度 (也受到雷射頭限制) :2800 mm/sec

時序

  • 位置資料更新率:20 MHz
  • 非同步資料保持不確定度:± 25 ns (相對於 OCLK )
  • 同步資料保持不確定度:± 1 ns (相對於 LCLK )

特殊功能

  • 簡易程式設計 API (Windows NT4/2000/XP)
  • Delta Tau 的 PMAC/UMAC 伺服系統之介面