您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6910A GSM與GPRS適用的無線通訊協定應用軟體

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

敘述

Keysight E6910A無線通訊協定應用軟體搭配新的E6900A無線通訊協定分析測試機組使用,可為不需要用到Keysight實驗室應用軟體所有的RF功能的軟體開發人員,提供一套經濟實惠的測試與整合解決方案,支援GSM/GPRS的通話處理、信令(signaling)、資料通道、以及通訊協定分析等需求。這些功能加起來可提供8960系列10無線通訊測試機組與E6701C GSM/GPRS實驗室應用軟體的所有功能(發射器與接收器量測的功能除外),但價格卻降低許多。

透過通訊協定應用軟體中隨附的新的PC軟體,可進行先進的通訊協定分析。這套稱為Wireless Protocol Advisor的軟體乃是以是德科技相當受歡迎的Signaling Advisor軟體為基礎,將備受肯定的通訊協定登錄與分析能力帶給無線裝置開發人員。其過濾;觸發;即時資料登錄;以十進位、二進位和十六進位表示的原始資料格式;以及Windows使用者操作介面等功能與特性,可協助客戶強化蒐集和解譯資料的能力,以及快速地完成功能驗證或找出問題區。

  • 桌上型的網路模擬:
  • 可控制基地台的功率位準、ARFCN、時序、多重時槽配置、編碼機制、以及線路交換的資料速率。
  • 可以真實的使用者經驗,即時地連結到外部的伺服器上 - WAP瀏覽、電子郵件下載、與區域或遠端的伺服器進行FTP檔案傳輸。
  • GSM與GPRS的點對點簡訊服務(SMS)。
  • GSM細胞廣播SMS。
  • 具有相容互運性(interoperability)測試能力 - 部分暫停/重新開始。
  • 提供給其它儀器用的外部觸發可在通訊協定堆疊的多個堆疊層上,依照上傳和下載連結上的通訊協定事件進行觸發。
  • 可運用Wireless Protocol Advisor(WPA)軟體進行除錯。
  • 可在完全緊逼(fully stressed)的真實且已知的網路條件下,測試裝置的資料流通速率(throughput)。