您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

產品特色

  • 能讓多個使用者共享 GPIB 儀器也能更容易地合作
  • 簡易設定與使用 – 內建數位顯示、網頁瀏覽器和協助配置的軟體
  • 標準 - 10/100 LAN 和 RS-232介面
  • 符合業界標準程式庫,使您毋須重新改寫軟體 (IO Libraries Suite 14.2 現可出貨)

敘述

是德E5810A LAN/GPIB閘道可讓您透過標準 LAN,從遠端來存取與控制GPIB儀器。

透過LAN/GPIB閘道,您可以輕易地利用現有網路來分享測試儀器與資料。這個閘道可讓您將儀器置於更安全或更方便的遠端位置,然後透過LAN來控制儀器,而不使用本地電腦與GPIB介面卡。

特色

  • 能讓多個使用者共享 GPIB 儀器也能更容易地合作
  • 簡易設定與使用 – 內建數位顯示、網頁瀏覽器和協助配置的軟體
  • 標準 - 10/100 LAN 和 RS-232介面
  • 標準 - 工業標準程式庫表示您不需重新改寫軟體(IO Library Suite 14.0 已出貨)

瞭解關於 GPIB 的介面功能 產品規格資料

取得更多關於IO Libraries Suite 14.1 的資訊 請按這裡

試用IO Library Suite 14.1軟體 請按此下載

購買 Keysight E5810A,按此索取 即時報價

 LAN to GPIB Interface
   E5810 image

Keysight Open 產品可讓您自由選擇符合您測試方案的正確工具,並確認這些工具每次都能與其一起運作。更多關於 Keysight Open 的資訊請上網到: www.keysight.com/find/open