您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     

相關產品與解決方案

  • 54641D MSO 混合信號示波器 54641d MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54641d MSO 混合信號示波器 [已停產]

    Keysight 54641D 2+16頻道,350 MHzMSO 混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • Agilent 54833A Product Photo 54833B Infiniium DSO [已停產] 

    54833B Infiniium DSO [已停產]

    Keysight 54833A DSO數位信號示波器最低價位的1 GHz 頻寬, 2頻道的示波器

  • 54833D Image 54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    是德54833D 2+16頻道1 GHz MSO混合信號示波器,提供2個示波器頻道和16個時序頻道,結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。