您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

54642A 2頻道,500 MHz示波器

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 500 MHz 頻寬示波器
  • 2 個頻道

敘述

Keysight 54642A 2頻道示波器結合了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性的觸發等所有優點,很適合對頻道需求不高,但重視實用價值的設計師使用。500 MHz的54642A可以讓您以更經濟的方式來觀察較長的週期,同時維持較高的取樣率,以便您查看設計中的細節。

  • 獲得專利的高清晰度顯示器及優異的水平解析度
  • 8 MB的深度記憶體可對應32個亮度等級,每秒2500萬個向量
  • 強大而彈性的觸發,包括I2C、SPI、CAN和USB
  • 標準的內建軟式磁碟機、RS-232和平行埠、FFT
  • 以11種語言提供快速的輔助說明