您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1146B
100 kHz/100 A 電流探棒 

100 kHz/100 A 電流探棒

1146B
  • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
  • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
  • 工作電壓: 最大 600 V
     

相關產品與解決方案

  • Agilent 54641A 2頻道,350 MHz示波器 54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產] 

    54641A 2頻道,350 MHz示波器 [已停產]

    Keysight 54641A結合了MegaZoom深度記憶體、高清晰度顯示器及彈性的觸發等所有優點。

  • 54642D Product Photograph 54642D MSO混合信號示波器 [已停產] 

    54642D MSO混合信號示波器 [已停產]

    是德54642D 2+16頻道,500 MHzMSO混合信號示波器提供了2個類比頻道和16個數位頻道,首次結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。

  • 54833D Image 54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產] 

    54833D Infiniium MSO 混合信號示波器 [已停產]

    是德54833D 2+16頻道1 GHz MSO混合信號示波器,提供2個示波器頻道和16個時序頻道,結合示波器詳細的信號分析能力與邏輯分析儀的多頻道時序量測。