您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

54846B Infiniium 數位示波器 : 4頻道,2.25 GHz的頻寬

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 2.25 MHz 頻寬示波器
  • 4 個頻道

敘述

2.25 GHz的頻寬和高達8 Gsa/s的取樣速率, 保證可迅速而準確地擷取到您的波形。

就如其他的Infiniium儀器一樣,Keysight 54846B簡單而熟悉的使用者介面 ,可以讓您輕鬆地使用它的每一項功能。

 

  • 簡單的類比式面板及Windows® GUI
  • USB測試選項與內嵌的MetLab
  • 16700邏輯分析儀與示波器的時序連接
  • 通訊遮罩測試套件選項
  • 聲控選項提供免用手操作的便利性
  • 可利用任何網路瀏覽器進行網路遠端控制
  • 電子郵件啟動功能