您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關產品與解決方案

  • No image available E5071C ENA 向量網路分析儀 

    E5071C ENA 向量網路分析儀

    • 9 kHz 至 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 埠或 4 埠,50 歐姆
    • 130 dB 動態範圍
    • 增強的 TDR 量測選項

  • 85092C Product Photograph 85092C RF Electronic Calibration (ECal) Module 

    85092C RF Electronic Calibration (ECal) Module

    The 85092C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • 85093C Product Photograph 85093C 射頻電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 9 GHz,3.5 mm,2 埠 

    85093C 射頻電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 9 GHz,3.5 mm,2 埠

    The 85093C ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4431A Product Photograph N4431A 4埠RF電子校驗 (ECal) 模組 [已停產] 

    N4431A 4埠RF電子校驗 (ECal) 模組 [已停產]

    搭配 3.5 mm,Type-N 50 ohm 及 7-16 接頭選配的Keysight N4431A ECal 模組,能使向量網路分析儀快速、簡易且準確的進行校驗。