您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 高達16埠裝置的單一連接量測
  • 可配置的測試儀器,能夠彈性應付未來的應用
  • 可增加量測穩定性的溫度控制功能
  • 內建平衡式量測,可解譯混合模式的S 參數。
  • 固態切換器可提供快速可靠的量測
  • 搭配量測輔助精靈 (MWA) 軟體,操作更方便
  • 建議的 ENA 系列: E5071C

敘述

7埠配置選項 (Keysight E5091A-007) 將於 2005 年 9 月 1 日起停產。屆時 Keysight E5091A-009 9埠測試組配置將取代 Keysight E5091A-007 供應。

Keysight E5091A 多埠測試儀器,結合 4 埠 ENA 網路分析儀,可提供完整的多埠裝置量測解決方案。此多埠測試儀器有 9 埠和 16 埠兩種配置。這個功能強大的組合,可提供極快的量測速度,以促進測試自動化的各種功能。此多埠測試儀器有 9 埠和 16 埠兩種配置。本系統專為測試行動電話的天線切換模組而量身打造 (尤其是擁有平衡埠的模組),是效率極佳的工具,可用於廣泛的多埠量測研發和製造應用。本系統用於製造業及研發均十分適合,因其擁有極快的量測速度,可促進測試自動化的各種功能。Keysight E5091A 測試儀器還包含量測輔助精靈 (MWA) 軟體,可大幅簡化複雜的系統設定,並增加量測產能。您可使用 N4431B 4 埠 ECal模組,迅速有效率地進行多埠校驗。