您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 211,851

一般配置  

一般配置

85098C RF ECal module, 300 kHz to 7.5 GHz, 7-16, 2-port

  • 85098C-00F Both 7-16mm connectors are female on module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 85098C-0B0 Download the product manual from the Keysight website

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍為 300 kHz 至 7.5 GHz
  • 具單一連線的快速全雙埠校驗
  • 簡易非插入性裝置校驗
  • NIST 可溯及的準確校驗
  • 減少接頭磨損
  • 使用 PNA 和 ENA 系列網路分析儀來直接控制的 USB 介面
  • 可靠的固態切換
  • 可使用混合接頭選項 (3.5 mm、N 型 50 ohm 及 7-16)