您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4350B-J06 太陽能陣列模擬器,68V,7A ,須特別訂購

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

輸出功率(模擬器與表格模式)

  • 最大功率:480 W
  • 最大開路電壓(Voc):74 v
  • 最大短路電流(Isc):7 A

輸出功率(固定模式)

  • 最大功率:480 W
  • 額定電壓:0-68 V
  • 額定電流:0-7 A

在22°C ± 5°C時的程控準確度

  • 電壓(固定模式):0.075% + 11.5 mV
  • 電流(模擬器與固定模式):0.2% + 17.5 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 均方根電壓:19 mV
  • 電壓 p-p:150 mV
  • 均方根電流:4 mA

敘述

本產品將於 2011 年 6 月 1 日停產,建議您可以改而採購新款的 Keysight E4360 模組化太陽能陣列模擬器

Keysight E4350B-J06 是標準Keysight E4350B直流電源供應器適用的特殊選項。您所取得報價僅限此特殊選項,您必須同時訂購 Keysight E4350B 標準產品

Keysight E4350B 單機式太陽能陣列模擬器(SAS)是支援480瓦輸出的直流電源供應器,可模擬太陽能板的輸出特性。SAS 是主要的電流來源,其輸出電容非常低,可模擬不同狀況下,不同太陽能板的I-V曲線。I-V曲線可在IEEE-488.2匯流排上設定,並可在SAS中輕易地產生。最多可預先設定60個暫時/永久性表格。