您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

敘述

E1852B Bluetooth 測試組件具備了驗證BluetoothTM裝置的功能和效能所需的特性,並可透過它的RF介面來控制待測裝置。

這個低價的獨立式解決方案,利用標準的BluetoothTM協定來建立與待測裝置的連結,它支援了一般與測試模式,可讓您迅速地執行功能與效能測試。像功率、調變、頻率錯誤、頻率漂移和接收器靈敏度等重要的發射器參數,都可加以量測。額外的RF分析儀和RF產生器功能,加上時脈與資料輸出,將有助於執行模組的校驗和診斷。

這個測試套件包含了PC圖形使用者介面適用的軟體,以提供簡單的量測設定。量測結果可以數字和圖形的方式顯示,並可存到記錄檔,以便製作瑕疵報告或擷取結果以供進一步的分析。您可以輕易地建立自動化的測試序列,並取得程式化範例。

在開發週期中,可使用E1852B來評估不同廠商的模組效能,以做出正確的選擇。當製造商決定在他們的產品中整合BluetoothTM能力時,E1852B將有助於驗證各種元件的相互操作性,以便快速完成設計。

在預先檢定階段,BluetoothTM檢定測試可能既複雜又費時。使用E1852B來進行內部的預先檢定測試,可協助設計師在開發初期找出錯誤,以加快產品上市的速度。

在製造環境中,E1852B將會建立與BluetoothTM裝置的連結並加以控制,以確保它能正常運作。它也能量測迴反和發射器測試模式中的重要參數的效能,以確定該裝置能夠與其他的BluetoothTM裝置達到可靠的相互操作性。隨插即用的驅動程式,可以幫助您在程式化環境中順利完成測試開發的工作。

1852B同時支援了GPIB和並列埠,以確保能順利整合到測試系統中。您可以利用提供的軟體,為那些重複或耗時的量測自動設定測試序列,以便在不影響產能和成本的情況下確保產品的品質。

您可以輕易地從網站定期下載軔體更新內容,以確保與最新的BluetoothtTM標準達到相互操作性,並為E1852B提供最新的功能。是德所提供的全球應用支援,將可協助您迅速而順利地完成工作。

Bluetooth? 和BluetoothtmTM 標誌是美國BluetoothTM SIG Inc.所擁有的商標,並由是德科技公司經過授權使用。

  • 低價的獨立式解決方案 - 具備您所需要的量測
  • 使用標準的Bluetooth? 協定來建立連結
  • 透過RF介面來執行快速的功能與效能測試
  • 額外的功能有助於執行模組的校驗與診斷
  • 經Bluetooth? SIG檢定合格
  • 3年的標準保固
  • 如需完整的資訊,請點選規格資料連結。