您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

6060B-J08 特別訂購電子負載 (300 W,70 V)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

Output Ratings

  • Voltage: 3 to 60 V
  • Current: 0 to 60 A
  • Power (at 40° C): 300 W

Programming Accuracy (Analog)

  • Current: 4.5% ±75 mA to 4.5% ±250 mA
  • Temperature coefficient: 100 ppm/°C ±6 mA/°C
  • Voltage: 0.8% ±200 mV
  • Temperature coefficient: 100 ppm/°C ±1 mV/°C

Ripple & Noise

  • 20-Hz to 10-MHz noise: 4 mA rms
  • Current: 40 mA peak-to-peak
  • Voltage: 6 mV rms

Readback Accuracy

  • Current readback accuracy: 0.05% ±65 mA
  • Voltage readback accuracy: ±(0.05% + 45 mV)

敘述

Keysight 6060B-J08 是新增於標準 Keysight 6060B 直流電子負載的特殊選項。上面所列的價格僅適用於特殊選項,而且您也必須訂購標準產品 6060B

Keysight 6060B 300 瓦直流電子負載適用於直流電源供應器及電源元件的測試與評估,且也非常適合用於如研發、生產及輸入檢查等領域的應用。

下方所列為 Keysight 6060B-J08 及標準 Keysight 6060B 之間的技術規格差異。您可以索取更詳細的資料。