您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E1985A Fast Switching Mobile Test Application

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 支援的無線通訊格式:GSM、IS-136 (800 MHz 和 1900 MHz 頻帶)、AMPS、GPRS 和 W-CDMA
  • 在兩秒內切換無線通訊格式
  • 在所有通訊格式中進行極快速的發射器和接收器量測
  • 在測試啟動格式時,將程式設計命令傳給閒置格式,以進一步減少測試時間!