您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E1964A GPRS行動手機測試應用軟體

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

主要技術規格

  • 支援的蜂巢式格式:整合封包無線電服務 (GPRS)
  • 透過多種多槽插配置分析行動效能的特性
  • 重要 GPRS 測試的圖形量測結果,例如輸出 RF 頻譜和功率 vs時間
  • 無法使用其他測試模式時,可使用是德獨特的 BLER 測試
  • 統計測試結果與量測完整性報告

敘述

請注意:E1964A將於2003年4月1日停產。 E1968A GSM/GPRS行動手機測試應用軟體

8960 Series 10測試組件適用的是德E1964A GPRS行動手機測試應用軟體,提供了驗證您最新的數位設備的效能之重要能力。這個測試應用軟體是專為大量製造與無線設備的開發而設計的,可協助您達到讓GPRS無線設備快速上市的目標。

這個GPRS解決方案使用ETSI模式A和B來設定GPRS資料連接。另外,僅限非信令RF的測試模式,有助於進一部縮短製造測試的時間,而獨特的Keysight BLER測試模式則可在無法使用其他測試模式的情況下提供測試的能力。這個行動手機測試應用軟體所提供的基地台模擬器,可執行測試發射器與接收器所需要的重要通話處理功能。此外,它還利用多槽配置與所有的GPRS編碼模式,來分析GPRS無線設備在真實的操作環境下的效能。E1964A針對GPRS格式,提供了廣泛的發射器與接收器測試。

是德8960組件擁有各種經過證實的優點。由於這個GPRS測試解決方案是依據高效能的8960 Series 10測試組件發展而來,因此您可以獲得一些額外的好處,包括超快的量測速度、簡易的程式化功能、準確度、可靠度、以及全球的服務與支援。8960的多格式能力,提供了彈性的格式製造,有利於降低您的成本。這些經過證實的特性可協助您縮短測試開發的時間、提高產能、以及降低支援成本。

  • 支援的蜂巢式格式:整合封包無線電服務(GPRS)
  • 分析行動手機在各種多槽配置下的效能
  • 針對輸出的RF頻譜與功率相對時間等重要的GPRS測試,提供圖形量測結果
  • 在無法使用其他測試模式的情況下,採用是德獨特的塊差錯率(BLER)測試
  • 統計測試結果與量測精確度報告