您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E1963A W-CDMA/HSPA 行動手機測試應用軟體

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

附註:現有的 E1963A 客戶若想新增需要功能選項的新功能,可使用 E1963AU。

E1963A W-CDMA/HSPA 行動測試應用軟體,可執行於業界標準的 8960 (E5515C) 無線通訊測試儀上,提供完備的呼叫處理與 RF 參數測試功能,以驗證 W-CDMA、HSDPA、HSUPA 與 HSPA+ 功能行動裝置的效能。E1963A 的設計,專用來滿足大量製造、無線 RF 裝置開發、服務與維修的需求。

以高效能的 8960 (E5515C) 測試儀為基礎,您可從超快速的量測、輕鬆容易的程式設計、準確性、可靠性,以及全球性的服務與支援,獲得更多的效益。這些廣受認可的功能,可協助您縮短測試開發時間、提高產出並將支援成本降到最少。

是德將滿足您現在與未來的測試需求,協助您保障您的投資。E1963A 會不斷地更新,以新增測試功能,因應蜂巢裝置的市場趨勢,包括領先的技術測試 (例如 HSPA+),以及整合測試 (例如 GPS、FM 無線電等)。

完備的呼叫程序和 RF 參數測試功能

  • 快速、準確與完整的 W-CDMA/HSPA 和 HSPA+ Tx/Rx 量測,符合 3GPP TS34.121
  • 完整的一套 W-CDMA/HSPA RB 測試模式 (呼叫處理模式) 與 FDD 測試模式 (非呼叫處理模式)
  • HSPA+,可在 RB 與 FDD 測試模式中,支援最多 21 Mbps 的下行鏈路產出,並支援 13 類與 14 類 HSPA+ UE 測試的下行鏈路 64 QAM 調變,以及最高 21 Mbps 的下行鏈路產出。視儀器配置而定,可能需要 Keysight E1963A(U)-423 的其他授權。 深入瞭解使用 8960 測試 HSPA+ 裝置的資訊。
  • RB 與 FDD 測試模式的 14.4 Mbps HSDPA,利用最多 15 的彈性下行鏈路程式碼通道數目設定,以及最高 14.4 Mbps 的下行鏈路產出速度,支援 9 類與 10 類 HSDPA UE 測試。視儀器配置而定,可能需要 Keysight E1963A(U)-405 的其他授權。
  • RB 與 FDD 測試模式的 5.7 Mbps HSUPA (2 ms TTI) 及 2 Mbps HSUPA (10 ms TTI) – 完整支援 E-DCH (HSUPA) 類別 6 裝置 UE 測試以及上行鏈路產出 (2 ms TTI 為 5.7 Mbps;10 ms TTI 為 2 Mbps)。HSUPA 量測包括通道功率、頻域輻射波罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR)、IQ 調諧、相位不連續、波形品質,以及 HSUPA/HSDPA 碼域功率,適用於相對 CDP 與準確碼域錯誤量測。Keysight E1963A(U)-413 的其他授權需搭配現有 Keysight E1963A(U)-403 使用。
  • RB 與 FDD 測試模式中的 HSDPA – 支援類別 1 到 8,以及 11 到 12 HSDPA UE 測試,下行鏈路產出達 7.2 Mbps。需 E1963A(U)-403 其他授權。
  • AMR/WB-AMR 即時聲碼器與 DAI 的完整支援 – 使用外接視訊分析儀進行聲波測試。需 Keysight E1963A(U)-408 其他授權。
  • PESQ 語音量測方式使用產業標準的PESQ演算法,在無須使用外接的音效分析儀的狀況下,針對語音合成器(vocoder)之語音品質提供客觀的整體平均分數(MOS)。需額外的授權: E1999A-301
  • 使用快速裝置調整 (Fast Device Tune) 應用程式進行快速校驗的功能 – 支援同步發射器或接收器校驗。 瞭解快速裝置調整的詳細資訊。
  • FM 信號源,可使用 E5520A FM 轉接器校驗 UE 的 FM 接收器。
  • 單通道 GPS 信號源可模擬一部衛星,以校驗 UE 的內建 GPS 接收器。需要其他 E1999A-206 授權。
  • 單機進行視訊迴路測試的視訊測試解決方案,需要額外的 E1963A(U)-402 授權。雙機端對端視訊測試解決方案需要其他的 E1963A(U)-401 授權。
  • 所有 14 UMTS 頻帶 I-XIV 的頻率支援
  • 如需完整的 E1963A 與 E1963AU 功能選項清單,請參閱選項。

輕鬆升級  8960 (E5515C),以測試多種技術

  • 若要進行 UMTS 裝置測試,只要在 8960 上同時新增 E1963A W-CDMA/HSPA 與 Keysight E1968A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體。若尚未擁有 Keysight E1963A 或 Keysight E1968A,可訂購 E1993A UMTS 測試應用軟體套件並享受折扣優惠!
  • 8960 可快速在所有主要的 2G/3G/3.5G 無線格式間切換,以進行多重格式的行動裝置測試。請參閱其他測試應用格式的相關軟體產品。