這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 支援的蜂巢式格式:GSM 900 MHz (GSM、EGSM、PGSM)、GSM 1800 MHz、GSM 1900 MHz
- 極快的 GSM 發射器和接收器量測
- 高階的程式設計可減少測試次數、縮短測試開發時間,以及降低支援成本
- 統計測試結果與量測完整性報告。
請注意:E1960A將於2003年4月1日停產。是德建議您購買替代產品 (Link Name:E1968A GSM/GPRS行動手機測試應用軟體 PRODUCT 106939 )
8960 Series 10測試組件適用的是德 E1960A GSM行動手機測試應用軟體,提供了驗證您的GSM行動設備效能的重要能力。這個測試應用軟體是專為大量製造與無線設備的開發而設計的,可協助您達到讓GSM無線設備快速上市的目標。
E1960A針對GSM格式提供了廣泛的發射器與接收器測試。其他的測試還提供了完整的音頻效能分析。GSM測試操作模式包括完整信令(現用模式)、有限信令(測試模式)與CW模式。幾種重要測試的圖形量測顯示,有助於迅速解釋量測的結果。
是德8960組件擁有各種經過證實的優點。由於這個GSM測試解決方案是依據高效能的8960 Series 10測試組件發展而來,因此您可以獲得一些額外的好處,包括超快的量測速度、簡易的程式化功能、準確度、可靠度、以及全球的服務與支援。8960的多格式能力,提供了彈性的格式製造,有利於降低您的成本。這些經過證實的特性可協助您縮短測試開發的時間、提高產能、以及降低支援成本。
- 支援的蜂巢式格式:GSM 900 MHz(GSM、EGSM、PGSM)、GSM 1800 MHz、GSM 1900 MHz
- 超快的GSM發射器與接收器量測
- 高階程式化功能可減少測試次數、縮短測試開發時間、以及降低支援成本
- 統計測試結果與量測精確度報告
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型