您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • 1 GHz 頻寬示波器
  • 4 個頻道

敘述

Keysight 54832B 是一部新一代的深度記憶體示波器,提供高達的128 Mpts。先進的MegaZoom技術即使開啟深度記憶體功能,也能立即獲得響應;能以最佳的解析度顯示快速的事件;可用經濟實惠的價格取得最高16 Mpts的記憶體選項。1 GHz的頻寬和高達4 Gsa/s的取樣速率,保證可迅速而準確地擷取到您的波形。

示波器的促銷與特惠方案

  • 頻寬為1 GHz
  • 取樣率最高達4 GSa/s
  • 最大到128 Mpts的記憶體選項
  • 標準的4 Mpts記憶體
  • 簡單的類比式面板及Windows® GUI
  • 16900/16700/1680/1690系列邏輯分析儀與示波器的時序連接選項
  • 具網際網路連線遠端控制的能力及觸發後送出電子郵件的功能
  • 被動式測試探棒必須分開訂購