您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10.8 Gb/s 10.8 Gb/s ParBERT模組

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

相關產品與解決方案

  • Error Performance Analyzer 71612C Error Performance Analyzer [已停產] 

    71612C Error Performance Analyzer [已停產]

    High performance serial pattern generator and error detector. Now turbo-charged to 12.5 Gb/s

  • 3.35 Gb/s ParBERT模組 81250 3.35 Gb/s ParBERT模組 [已停產] 

    81250 3.35 Gb/s ParBERT模組 [已停產]

    ParBERT 81250 3.35 Gb/s模組使ParBERT 81250成為測試10 GbE標準的XAUI介面,以及速率為3.125 Gb/s的其他幾種數據網路應用的理想解決方案。

  • 675 Mb/s ParBERT模組 81250 675 Mb/s ParBERT模組 [已停產] 

    81250 675 Mb/s ParBERT模組 [已停產]

    Keysight ParBERT 81250 675 Mb/s模組是依據Gigabit Ethernet、Digital Video應用、以及OC-192標準來測試裝置的平行部份之理想解決方案。

  • 40G ParBERT系統 40 Gb/s 40G ParBERT系統 [已停產] 

    40 Gb/s 40G ParBERT系統 [已停產]

    Keysight ParBERT 81250 40 Gb/s解決方案是一個整合的誤碼率(BER)量測系統,適合用來測試16:1和4:1的OC-768 MUX與DeMUX裝置。

  • No image available ParBERT Automation 

    ParBERT Automation

    Keysight's ParBERT Automation consulting service provides assistance with the development and implementation of custom test software to automate 812xx system control.