您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

10.8 Gb/s 10.8 Gb/s ParBERT模組

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

Generator module in combination with the N4868A Bo

  • Data Range: 9.5 Gb/s to 10.8 Gb/s
  • Amplitude: 0.1 to 1.8V
  • Transition Times (20%-80%): <20ps (15ps typ.)
  • Jitter: < 25ps pp (20ps pp typ.)

Analyzer module

  • Data Range: 9.5 Gb/s to 10.8 Gb/s
  • Minimum detectable width: 80ps typ. at ECL levels
  • Continuous clock: 40 ps at ECL levels
  • Phase Margin: <1 unit interval -25 ps

敘述

Keysight ParBERT 81250 10.8 Gb/s模組使ParBERT 81250成為測試10 GbE、OC-192和OC-768裝置的理想解決方案。

Keysight E4866A 10.8 Gb/s產生器模組和E4867A 10.8 Gb/s分析儀模組均為一個VXI插槽寬。ParBERT 10.8 Gb/s模組能以9.5到10.8 Gb/s的資料速率,來產生及分析差動式或單端式信號。

對高效能測試需求來說,可將E4866A產生器模組搭配N4868A Booster模組一起使用。訂購Booster模組時,可選擇包含1個差動式(2個單端式)或2個差動式(4個單端式)資料輸出。

ParBERT 10.8 Gb/s 模組使Keysight ParBERT 81250成為下列應用的理想解決方案:

10 Gigabit Ethernet(10.3 Gb/s和9.953 Gb/s)

OC-768/STM-256的平行部份(4x10.8 Gb/s)

OC-192/STM-64的平行與串列部份(1x10.8 Gb/s和16x675 Mb/s)

能同時處理製造中的多個串列OC-192裝置。

有關完整的細節,請點選產品簡介連結。

  • 產生偽隨機文字序列(PRWS)及高達2^31-1的標準PRBS。
  • 利用使用者定義的資料、PRBS或平行埠的混合資料來分析誤碼率。
  • 以9.5到 10.8 Gb/s的資料速率,來產生及分析差動式或單端式信號。
  • 產生器模組與N4868A Booster模組的組合:
  • 資料範圍:9.5 Gb/s到10.8 Gb/s
  • 振幅:0.1到1.8 V
  • 轉換時間(20%-80%):< 20 ps(15 ps typ.)
  • 抖動:< 25 ps pp(20 ps pp typ.)
  • 分析儀模組:
  • 資料範圍:9.5 Gb/s到10.8 Gb/s
  • 可偵測的最小寬度:在ECL位準時為80ps typ.
  • 連續時脈:在ECL位準時為40 ps
  • 相位邊限:<1單位間隔 -25 ps