您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4438C ESG 向量信號產生器,250 kHz 至 6 GHz

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

主要技術規格

信號特性

  • 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
  • +17 dBm 輸出功率
  • 在1 GHz 及 20 kHz 典型偏移時,相位雜訊 <-134 dBc

調變和掃描

  • AM、FM、øM 和脈衝
  • ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自訂 I/Q
  • 步進或條列、頻率和功率

基頻產生與信號產生

  • 80 MHz 雙關模型內部基頻產生器:任意波形和即時 I/Q
  • 高達 64 Msa 之波形播放記憶體與 1 GSa 之儲存空間
  • 可產生以下參考信號:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等信號(Signal Studio)
  • 使用 N5102A PXB 基頻產生器與通道模擬器,產生具備數位 I/O、MIMO 衰減,以及射頻對射頻衰減的多通道基頻

自動和通訊介面

  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驅動程式
  • 與所有舊型 ESG、PSG 和 8648 信號產生器向後相容 

敘述

射頻效能和先進基頻產生功能

E4438C ESG 向量信號產生器結合出色的射頻效能和精密的基頻產生功能,以便在基頻、中頻和高達 6 GHz 的射頻頻率中,提供經過校驗的測試信號。E4438C ESG 提供具有任意波形和即時 I/Q 功能的內部基頻產生器、充足的波形播放和儲存記憶體,以及寬廣的射頻調變頻寬,可用於測試當今複雜的無線系統與其元件。

利用模組化架構,滿足您的測試需求

E4438C ESG 是具備選配功能的可調整式平台,可客製適用於基頻和射頻測試應用的儀器,從簡單失真測試和一般故障排除,到基頻編碼演算法開發、進階收發器設計驗證,以及量產製造等應用。模組化架構可讓您輕鬆地配置儀器,以滿足您所需的效能等級和信號產生功能,並提供選項以便在未來進行更新。

改用新型 MXG X 系列信號產生器並享受其強大效能

在許多方面,新款 MXG 的效能早已超越 ESG,包含功率、相鄰通道功率比(ACPR)、EVM、相位雜訊、頻寬和記憶體深度,並提供廣泛的信號模擬範圍,以及即時和任意波形產生功能。為何從 ESG 轉移至新型 MXG?