您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

邏輯分析儀配置

  • 136 個頻道的可攜式邏輯分析儀
  • 直覺的使用者介面與熟悉的 Windows XP Pro 作業系統
  • 全面性單端信號支援,臨界值調整範圍為從 - 6 V 到 6 V (每次遞增 10 mV)

時序分析 (非同步取樣)

  • 800 MHz / 400 MHz (半/全頻道) 傳統時序,1 M / 512 K 記憶體深度
  • 200 MHz 轉態時序,256 K 記憶體深度

狀態分析 (同步取樣)

  • 200 MHz 狀態分析,256 K 記憶體深度
  • 自動化臨界值/取樣位置設定,可在高速匯流排上進行準確的量測
  • 在所有頻道上的同步眼圖可快速地辨識有問題的信號

配置考量

敘述

得獎的1680系列單機邏輯分析儀與1690系列以PC控制的邏輯分析儀,透過一個相當直覺且易於瀏覽的Windows(r)環境,簡化了複雜的邏輯分析量測。這些經濟實惠的邏輯分析儀提供了各種頻道數、記憶體深度和尺寸,讓您擁有最大的彈性來選擇符合您的工作方式、應用和預算的機種。

精確而可靠的量測就從測試探棒頭開始!

測試探棒必須另外訂購。請選擇適合您的應用的測試探棒: 是德建議的測試探棒

 

  • 800 MHz的時序加1 M的深度記憶體,可讓您及時找出困難問題的根本原因。
  • 200 MHz的狀態擷取功能,提供您執行同步的系統量測所需的效能與空間。
  • 簡易和快速觸發可讓您以看到的信號,來定義您需要的觸發。您可以使用資料顯示畫面中的下拉式功能表,將觸發事件定義為邊緣、碼型和突波(簡易觸發),或在顯示幕中可疑的事件周圍拉出一個方框,看看它是否會再發生(快速觸發)。
  • 預先觸發可讓您使用拖放式圖示作為自訂複雜觸發實例的基礎,以找出最難以捕捉的問題。
  • 外部示波器與邏輯分析儀之間的時序連接量測,可以協助您決定信號的品質對您的裝置的數位操作所產生的影響。
  • 離線分析功能可讓您在Windows PC上分析先前擷取到的資料,使邏輯分析儀能夠擷取額外的資料。
  • 以PC控制的儀器版本具備較小的體積,可節省寶貴的工作空間。您可以依PC的顯示幕大小和解析度,來檢視您擷取到的軌跡。
  • IEEE 1394埠提供直接連接到執行Windows 2000 Professional的500 MHz Intel Celeron或AMD K-6 II(或相當機種)PC的能力。
  • 136頻道、以PC控制的邏輯分析儀。