您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

邏輯分析儀配置

  • 34 個頻道的可攜式邏輯分析儀
  • 12.1 吋 (30.7 公分) 彩色顯示器,解析度為 600 x 800
  • 直覺的使用者介面與熟悉的 Windows XP Pro 作業系統
  • 全面性單端信號支援,臨界值調整範圍為從 - 6 V 到 6 V (每次遞增 10 mV)

時序分析 (非同步取樣)

  • 800 MHz / 400 MHz (半/全頻道) 傳統時序,1 M / 512 K 記憶體深度
  • 200 MHz 轉態時序,256 K 記憶體深度

狀態分析 (同步取樣)

  • 200 MHz 狀態分析,256 K 記憶體深度
  • 自動化臨界值/取樣位置設定,可在高速匯流排上進行準確的量測
  • 在所有頻道上的同步眼圖可快速地辨識有問題的信號

配置考量

敘述

得獎的1680系列單機式和1690系列PC控制式邏輯分析儀,以相當直覺、容易操作的Windows® 環境,來簡化複雜的邏輯分析量測。這些價格經濟的邏輯分析儀提供了各種頻道數、記憶體深度和外型尺寸,讓您擁有選擇合乎您的工作方式、應用與預算需求的機種的彈性。

準確而可靠的量測就從探棒頭開始!

測試探棒必須另外訂購。請選擇合乎您的應用需求的測試探棒: 是德建議使用的測試探棒

  • 800 MHz的時序加1M的深度記憶體,可讓您找出在時間上離徵候很遠的問題之根本原因。
  • 200 MHz的狀態擷取,提供您執行同步的系統量測所需的效能和空間。
  • 透過簡易和快速觸發,可於您正在查看的信號的環境中定義觸發。使用資料顯示畫面中的下拉式功能表,將觸發事件定義為邊緣、碼型和突波(簡易觸發),或在顯示畫面中的可疑事件四周拉出一個方塊,看看它是否會再發生(快速觸發)。
  • 進階觸發讓您使用拖放圖示作為建構基礎來定製複雜的觸發環境,以找出最難捕捉的問題。
  • 在外部示波器與邏輯分析儀間的時序連接量測,可協助您決定信號的類比品質對您的裝置的數位操作所產生的影響。
  • 離線分析能力讓您在Windows PC上面分析先前擷取到的資料,以空出邏輯分析儀繼續擷取其他的資料。
  • 12.1吋的內建彩色平面顯示器,可讓您查看更多的資料及迅速掌握設計的細節。
  • 34頻道的單機式邏輯分析儀。